Menu Search

Schouderschroef Dopkop M5 6.0 2.0 RVS 316

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20248963

Oud artikelnummer:

20248963

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,029
100 - 199 € 3,631
200 - 499 € 3,223
500 - 999 € 2,825
1000 + € 2,417
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,03

1 x € 4,029

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 2.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290
Voltooien Zwartgeblakerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op