Menu Search

Schouderschroef Dopkop M4 5.0 40.0 RVS 316

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20248932

Oud artikelnummer:

20248932

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,315
100 - 199 € 3,886
200 - 499 € 3,448
500 - 999 € 3,019
1000 + € 2,591
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,32

1 x € 4,315

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 40.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
TX Size TX-20
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290
Voltooien Zwartgeblakerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op