20248840
20248840
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 3,4397 |
| 100 - 199 | € 3,0933 |
| 200 - 499 | € 2,7468 |
| 500 - 999 | € 2,4117 |
| 1000 + | € 2,0653 |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 50.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| TX Size | TX-10 |
| Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
| Materiaal | RVS 316 |
| Goederencode | 7318156290 |
| Voltooien | Zwartgeblakerd |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan