Menu Search

Schouderschroef Dopkop M6 8.0 80.0 RVS 303

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20248215

Oud artikelnummer:

20248215

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 12,118
100 - 199 € 10,904
200 - 499 € 9,69
500 - 999 € 8,486
1000 + € 7,273
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,12

1 x € 12,118

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 80.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
TX Size TX-30
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290
Voltooien Zwartgeblakerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op