Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20247911
20247911
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 3,6597 |
| 100 - 199 | € 3,2927 |
| 200 - 499 | € 2,9257 |
| 500 - 999 | € 2,5587 |
| 1000 + | € 2,1917 |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 40.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| TX Size | TX-20 |
| Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
| Materiaal | RVS 303 |
| Goederencode | 7318156290 |
| Voltooien | Zwartgeblakerd |