Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20247751
20247751
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 2,789 |
| 100 - 199 | € 2,5063 |
| 200 - 499 | € 2,2338 |
| 500 - 999 | € 1,9501 |
| 1000 + | € 1,6777 |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 18.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| TX Size | TX-10 |
| Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
| Materiaal | RVS 303 |
| Goederencode | 7318156290 |
| Voltooien | Zwartgeblakerd |