20247645
20247645
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 39,9183 |
| 100 - 199 | € 35,9235 |
| 200 - 499 | € 31,9389 |
| 500 - 999 | € 27,9441 |
| 1000 + | € 23,9493 |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 70.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| TX Size | TX-70 |
| Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
| Materiaal | RVS 316 |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan