Menu Search

Schouderschroef Dopkop M16 20.0 55.0 RVS 316

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20247614

Oud artikelnummer:

20247614

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 33,5221
100 - 199 € 30,1667
200 - 499 € 26,8226
500 - 999 € 23,4672
1000 + € 20,1118
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 33,52

1 x € 33,5221

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 55.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op