Menu Search

Schouderschroef Dopkop M6 8.0 4.0 RVS 316

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20247072

Oud artikelnummer:

20247072

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,7391
100 - 199 € 4,2672
200 - 499 € 3,7954
500 - 999 € 3,3132
1000 + € 2,8414
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,74

1 x € 4,7391

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 4.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
TX Size TX-30
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op