Menu Search

Schouderschroef Dopkop M12 16.0 35.0 RVS 303

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20246426

Oud artikelnummer:

20246426

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 12,6146
100 - 199 € 11,3563
200 - 499 € 10,0867
500 - 999 € 8,8285
1000 + € 7,5702
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,61

1 x € 12,6146

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 35.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op