20245894
20245894
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 3,2187 |
| 100 - 199 | € 2,8938 |
| 200 - 499 | € 2,5793 |
| 500 - 999 | € 2,2544 |
| 1000 + | € 1,9296 |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 50.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| TX Size | TX-20 |
| Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
| Materiaal | RVS 303 |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan