20245368
20245368
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 4,4358 |
| 100 - 199 | € 3,9948 |
| 200 - 499 | € 3,5445 |
| 500 - 999 | € 3,1035 |
| 1000 + | € 2,6635 |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 7.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| A/F | 3.0 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Materiaal | RVS 316 |
| Goederencode | 7318156290 |
| Voltooien | Zwartgeblakerd |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan