Menu Search

Schouderschroef Dopkop M5 6.0 7.0 Titanium G5

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20243449

Oud artikelnummer:

20243449

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 10,832
100 - 199 € 9,751
200 - 499 € 8,67
500 - 999 € 7,579
1000 + € 6,497
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,83

1 x € 10,832

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 7.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal Titanium G5
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op