Menu Search

Schouderschroef Dopkop M3 4.0 25.0 Titanium G2

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20241643

Oud artikelnummer:

20241643

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 6,2595
100 - 199 € 5,6304
200 - 499 € 5,0125
500 - 999 € 4,3834
1000 + € 3,7543
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,26

1 x € 6,2595

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 25.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
A/F 2.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal Titanium G2
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op