Menu Search

Schouderschroef Dopkop M2 3.0 18.0 Titanium G2

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20241483

Oud artikelnummer:

20241483

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,212
100 - 199 € 4,692
200 - 499 € 4,172
500 - 999 € 3,652
1000 + € 3,131
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,21

1 x € 5,212

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 18.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal Titanium G2
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op