Menu Search

Schouderschroef Dopkop M12 16.0 50.0 RVS 303

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20231453

Oud artikelnummer:

20231453

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 16,626
100 - 199 € 14,963
200 - 499 € 13,301
500 - 999 € 11,638
1000 + € 9,976
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,63

1 x € 16,626

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 50.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290
Voltooien Zwartgeblakerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op