Menu Search

Schouderschroef Dopkop M10 12.0 70.0 RVS 303

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20231354

Oud artikelnummer:

20231354

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 9,629
100 - 199 € 8,67
200 - 499 € 7,701
500 - 999 € 6,742
1000 + € 5,773
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,63

1 x € 9,629

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 70.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290
Voltooien Zwartgeblakerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op