20228354
20228354
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 6,161 |
| 100 - 199 | € 5,549 |
| 200 - 499 | € 4,927 |
| 500 - 999 | € 4,315 |
| 1000 + | € 3,692 |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 8.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| w1 | 2.5 |
| Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
| Materiaal | RVS 303 |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan