Menu Search

Schouderschroef Dopkop M4 5.0 10.0 416 RVS

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20222017

Oud artikelnummer:

20222017

96 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 2,9884
100 - 199 € 2,6944
200 - 499 € 2,3911
500 - 999 € 2,0971
1000 + € 1,7928
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,99

1 x € 2,9884

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 10.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal 416 RVS
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op