Menu Search

Schouderschroef Dopkop M10 12.0 25.0 RVS 303

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20221898

Oud artikelnummer:

20221898

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 8,017
100 - 199 € 7,211
200 - 499 € 6,416
500 - 999 € 5,61
1000 + € 4,814
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,02

1 x € 8,017

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 25.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
w1 2.5
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op