Menu Search

Schouderschroef Dopkop M8 10.0 16.0 416 RVS

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20221836

Oud artikelnummer:

20221836

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,58
100 - 199 € 4,121
200 - 499 € 3,662
500 - 999 € 3,203
1000 + € 2,744
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,58

1 x € 4,58

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
w1 2.0
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal 416 RVS
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op