Menu Search

Schouderschroef Dopkop M5 6.0 25.0 RVS 303

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20221539

Oud artikelnummer:

20221539

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,6342
100 - 199 € 4,1737
200 - 499 € 3,7121
500 - 999 € 3,2403
1000 + € 2,7787
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,63

1 x € 4,6342

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 25.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
w1 1.2
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op