Menu Search

Schouderschroef Dopkop M8 10.0 65.0 RVS 303

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20144685

Oud artikelnummer:

20144685

90 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 13,0864
100 - 249 € 11,7778
250 - 749 € 10,4692
750 + € 9,1605
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,09

1 x € 13,0864

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 65.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op