Menu Search

Schouderschroef Dopkop M16 20.0 50.0 RVS 303

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20142544

Oud artikelnummer:

20142544

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 22,075
100 - 249 € 19,869
250 - 749 € 17,662
750 + € 15,456
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 22,08

1 x € 22,075

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 50.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op