Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

Schouderringen worden ook wel isolatiemoffen of schouderbussen genoemd en bieden elektrische en warmte-isolatie in assemblages waar dit een fundamentele vereiste is. Het is een soort getrapte sluitring, gemaakt van diverse materialen en kleuren, en ze zijn zelfsmerend, corrosiebestendig en slijtvast.

De getrapte ring bestaat uit schouderbussen gemaakt van nylon 6/6. Deze nylon mofringen zijn zelfsmerend en uitstekend geschikt voor alles wat draait of kantelt. Ze hebben een lage wrijvingscoëfficiënt en zijn bestand tegen vocht, vuil en de meeste chemicaliën. We hebben ook een verzonken mof die vaak wordt toegepast in elektrotechnische omgevingen en in veel landen wettelijk verplicht is. Voorkomt elektrische corrosie van platverzonken schroefkoppen.

Wellicht is ons brede assortiment isolatiemoffen beter geschikt voor uw project? Gemaakt van nylon 6 of zwarte nylon met een glasvezelaandeel; deze moffen voorkomen contact met geleidende materialen, voorkomen dat onderdelen lostrillen en houden assemblages op de juiste plek en afstand.

Ons assortiment nylon schouderringen is uitgebreid met een keur aan vergrendelende en afdichtringen. Vergrendelende en afdichtringen worden afzonderlijk verkocht. Schroefisolatoren zijn in uiteenlopende maten en opties voor hoge temperaturen verkrijgbaar. Isolatoren voor hoge temperaturen zijn ook verkrijgbaar als optie gemaakt van polyfenyleensulfide (PPS). Of houd het simpel en blader door ons grote assortiment schouderringen en isolatieringen met vlambestendigheid volgens de UL94 V2-norm.

Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Buitendiameter flens Materiaal Hoogte van de basis Binnendiameter Compatibele schroefmaten (alle) Buitendiameter basis Bestellen
€ 0,07 - € 0,1151 1223 Op voorraad
1.7 mm
Nylon 6/6
6.6 mm
€ 0,2033 - € 0,2033 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
Nylon 6/6
6.6 mm
€ 0,1617 - € 0,1617 15978 Op voorraad
1.2 mm
Nylon 6/6
2.3 mm
€ 0,0513 - € 0,0921 150 Op voorraad
1.6 mm
Nylon 6/6
5.1 mm
€ 0,07 - € 0,1151 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
Nylon 6/6
6.6 mm
€ 0,1617 - € 0,1617 104 Op voorraad
1.6 mm
Nylon 6/6
5.1 mm
€ 0,0833 - € 0,0925 5274 Op voorraad
1.6 mm
Nylon 6/6
5.1 mm
€ 0,1617 - € 0,1617 6592 Op voorraad
1.6 mm
Nylon 6/6
5.1 mm
€ 0,1617 - € 0,1617 2589 Op voorraad
1.2 mm
Nylon 6/6
2.3 mm
€ 0,0513 - € 0,0921 1000 Op voorraad
1.6 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
€ 0,0513 - € 0,0921 305 Op voorraad
1.2 mm
Nylon 6/6
3.6 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
40% Glass Filled PPS
3.0 mm
€ 0,1617 - € 0,1617 1046 Op voorraad
1.6 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
€ 0,07 - € 0,1151 3931 Op voorraad
1.7 mm
Nylon 6/6
6.6 mm
€ 0,3022 - € 0,3158 21 Op voorraad
2.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
€ 0,07 - € 0,1151 2220 Op voorraad
1.7 mm
Nylon 6/6
6.6 mm
€ 0,4669 - € 0,486 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
€ 0,1674 - € 0,1783 Vraag de levertijd aan hier
2.6 mm
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
€ 0,3072 - € 0,3072 2010 Op voorraad
1.6 mm
15.0 mm
PA
6.9 mm
6.0 mm
10.0 mm
€ 0,2018 - € 0,2597 61413 Op voorraad
1.7 mm
Nylon
3.1 mm
  • van 18
Schouderring 6.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016480

Prijsbereik
€ 0,1151 - € 0,07

Voorraadniveaus
1223 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 6.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10016503

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,2033

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 2.3 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10016169

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1617

Voorraadniveaus
15978 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Binnendiameter
    2.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 5.1 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10016107

Prijsbereik
€ 0,0921 - € 0,0513

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiehuls
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 6.6 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10016527

Prijsbereik
€ 0,1151 - € 0,07

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiehuls
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 5.1 mm 4.7 mm Nylon 6/6

10016084

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1617

Voorraadniveaus
104 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 5.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10016145

Prijsbereik
€ 0,0925 - € 0,0833

Voorraadniveaus
5274 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 5.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10016121

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1617

Voorraadniveaus
6592 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 2.3 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10016183

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1617

Voorraadniveaus
2589 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Binnendiameter
    2.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiehuls
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 4.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10016428

Prijsbereik
€ 0,0921 - € 0,0513

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    4.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 3.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10016367

Prijsbereik
€ 0,0921 - € 0,0513

Voorraadniveaus
305 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Binnendiameter
    3.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 3.0 mm 0.8 mm 40% Glass Filled PPS

10161104

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Type ring
    Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Schouderring 4.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10016404

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1617

Voorraadniveaus
1046 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    4.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 6.6 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10016534

Prijsbereik
€ 0,1151 - € 0,07

Voorraadniveaus
3931 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 3.0 mm 0.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160923

Prijsbereik
€ 0,3158 - € 0,3022

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Type ring
    Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Schouderring 6.6 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10016497

Prijsbereik
€ 0,1151 - € 0,07

Voorraadniveaus
2220 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiehuls
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 3.0 mm 1.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160947

Prijsbereik
€ 0,486 - € 0,4669

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Flenshoogte
    3.0 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Type ring
    Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Schouderring 2.6 mm 1.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160985

Prijsbereik
€ 0,1783 - € 0,1674

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Flenshoogte
    2.6 mm
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Type ring
    Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Schouderring 6.0 mm 15.0 mm 8.5 mm PA

10137956

Prijsbereik
€ 0,3072 - € 0,3072

Voorraadniveaus
2010 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.9 mm
  • Buitendiameter basis
    10.0 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Buitendiameter flens
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    6.0 mm
Verzonken isolatiering 3.1 mm 3.7 mm Nylon

10065839

Prijsbereik
€ 0,2597 - € 0,2018

Voorraadniveaus
61413 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Countersunk Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2