Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
357 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Binnendiameter Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,072 - € 0,1183 10233 Op voorraad
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
€ 0,072 - € 0,1183 2180 Op voorraad
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
€ 0,209 - € 0,209 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
€ 0,072 - € 0,1183 846 Op voorraad
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
€ 0,0527 - € 0,0947 150 Op voorraad
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
€ 0,2318 - € 0,2318 60 Op voorraad
2.0 mm
8.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.0 mm
11.0 mm
€ 0,3508 - € 0,3508 1125 Op voorraad
2.0 mm
13.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
18.0 mm
€ 0,2212 - € 0,2898 69821 Op voorraad
2.8 mm
6.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
€ 0,2166 - € 0,2791 12447 Op voorraad
16.0 mm
9.9 mm
Zwart
Nylon 6/6
8.2 mm
14.0 mm
€ 0,1295 - € 0,1678 14889 Op voorraad
10.0 mm
7.2 mm
Zwart
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
€ 0,081 - € 0,1284 12242 Op voorraad
3.2 mm
6.0 mm
Zwart
Nylon 6/6
4.5 mm
8.0 mm
€ 0,2303 - € 0,2959 12688 Op voorraad
1.7 mm
9.4 mm
Zwart
Nylon 6/6
8.2 mm
19.0 mm
€ 0,1148 - € 0,1815 417 Op voorraad
1.6 mm
4.5 mm
Zwart
Nylon 6/6
2.6 mm
8.0 mm
€ 0,302 - € 0,3935 1403 Op voorraad
8.1 mm
19.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.2 mm
35.4 mm
€ 0,1586 - € 0,2196 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
9.7 mm
Zwart
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
€ 0,0832 - € 0,1321 Vraag de levertijd aan hier
7.4 mm
4.9 mm
Zwart
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
€ 0,0946 - € 0,1319 904 Op voorraad
4.5 mm
3.9 mm
Zwart
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
€ 0,1647 - € 0,2151 2679 Op voorraad
2.3 mm
10.0 mm
Zwart
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
€ 0,2517 - € 0,3249 6453 Op voorraad
9.0 mm
12.8 mm
Zwart
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
€ 0,1261 - € 0,1769 5996 Op voorraad
10.0 mm
6.2 mm
Zwart
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
  • van 18
Schouderring 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,072

Voorraadniveaus
10233 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,072

Voorraadniveaus
2180 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,209

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,072

Voorraadniveaus
846 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016107

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0527

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.1 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10137932

Prijsbereik
€ 0,2318 - € 0,2318

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8.0 mm
  • Buitendiameter flens
    11.0 mm
  • Buitendiameter basis
    8.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    8.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    11.0 mm
Schouderring 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10137994

Prijsbereik
€ 0,3508 - € 0,3508

Voorraadniveaus
1125 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.0 mm
  • Buitendiameter flens
    18.0 mm
  • Buitendiameter basis
    13.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    13.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.0 mm
Verzonken isolatiering 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon 6/6

10065853

Prijsbereik
€ 0,2898 - € 0,2212

Voorraadniveaus
69821 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.4 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    2.8 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 8.2 mm 9.9 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10229088

Prijsbereik
€ 0,2791 - € 0,2166

Voorraadniveaus
12447 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    14.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Flenshoogte
    16.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 6.2 mm 7.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229118

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1295

Voorraadniveaus
14889 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Flenshoogte
    10.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10098899

Prijsbereik
€ 0,1284 - € 0,081

Voorraadniveaus
12242 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    4.5 mm
  • Flenshoogte
    3.2 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 8.2 mm 9.4 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10229187

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,2303

Voorraadniveaus
12688 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.4 mm
  • Maximale buitendiameter
    19.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10229217

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1148

Voorraadniveaus
417 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Zwart
Verzonken isolatiering 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon 6/6

10065907

Prijsbereik
€ 0,3935 - € 0,302

Voorraadniveaus
1403 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    19.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    35.4 mm
  • Binnendiameter
    16.2 mm
  • Flenshoogte
    8.1 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1586

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.7 mm
  • Binnendiameter
    4.5 mm
  • Flenshoogte
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Prijsbereik
€ 0,1321 - € 0,0832

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Flenshoogte
    7.4 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Prijsbereik
€ 0,1319 - € 0,0946

Voorraadniveaus
904 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.5 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    4.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,1647

Voorraadniveaus
2679 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    16.0 mm
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Flenshoogte
    2.3 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10229071

Prijsbereik
€ 0,3249 - € 0,2517

Voorraadniveaus
6453 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    12.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    8.5 mm
  • Flenshoogte
    9.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229101

Prijsbereik
€ 0,1769 - € 0,1261

Voorraadniveaus
5996 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    10.0 mm
  • Kleur
    Zwart