10638941
MNI-4-5-V0
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0358 |
| 5000 - 9999 | € 0,0326 |
| 10000 - 24999 | € 0,0296 |
| 25000 - 49999 | € 0,0269 |
| 50000 + | € 0,0244 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte van de basis | 0.083 in |
|---|---|
| Hoogte van de basis | 2.1 mm |
| Buitendiameter flens | 0.252 in |
| Buitendiameter flens | 6.4 mm |
| Buitendiameter basis | 0.142 in |
| Buitendiameter basis | 3.6 mm |
| Binnendiameter | 0.114 in |
| Binnendiameter | 2.9 mm |
| Flenshoogte | 0.047 in |
| Flenshoogte | 1.2 mm |
| Type ring | Isolatiehuls |
| Compatibele schroefmaten (alle) | M2.5 |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | PA |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan