10640883
MNI-4-3-V0
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,3663 |
| 5000 + | € 0,359 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte van de basis | 1.2 mm |
|---|---|
| Hoogte van de basis | 0.047 in |
| Buitendiameter flens | 6.0 mm |
| Buitendiameter flens | 0.236 in |
| Buitendiameter basis | 0.146 in |
| Buitendiameter basis | 3.7 mm |
| Binnendiameter | 0.114 in |
| Binnendiameter | 2.9 mm |
| Flenshoogte | 0.047 in |
| Flenshoogte | 1.2 mm |
| Type ring | Isolatiehuls |
| Compatibele schroefmaten (alle) | M2.5 |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | PA |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan