Menu Search

Schouderring 0.310 in Nylon 6/6

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10334812

Oud artikelnummer:

12SWS3100

940 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0858
5000 - 19999 € 0,0772
20000 + € 0,0695
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 85,80

1000 x € 0,0858

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 8.3 mm
Buitendiameter flens 21 mm
Buitendiameter basis 11 mm
Binnendiameter 7.9 mm
Flenshoogte 1.5 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op