10334621
12SWS1176
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0531 |
| 5000 - 19999 | € 0,0478 |
| 20000 + | € 0,043 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte van de basis | 0.335 in |
|---|---|
| Hoogte van de basis | 8.5 mm |
| Buitendiameter flens | 13.8 mm |
| Buitendiameter flens | 0.545 in |
| Buitendiameter basis | 0.316 in |
| Buitendiameter basis | 8 mm |
| Binnendiameter | 0.166 in |
| Binnendiameter | 4.2 mm |
| Flenshoogte | 0.075 in |
| Flenshoogte | 1.9 mm |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan