Menu Search

Schouderring 0.196 in 0.308 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturel

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10334386

Oud artikelnummer:

12SWS0826

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0963
5000 - 19999 € 0,0866
20000 + € 0,078
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 96,30

1000 x € 0,0963

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 1.6 mm
Buitendiameter flens 12.7 mm
Buitendiameter basis 7.8 mm
Minimale buitendiameter 7.8 mm
Maximale buitendiameter 12.7 mm
Binnendiameter 5 mm
Flenshoogte 1.6 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op