Menu Search

Schouderring 6.1 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10331453

Oud artikelnummer:

10SCM006008

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0478
5000 - 19999 € 0,043
20000 + € 0,0387
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 47,80

1000 x € 0,0478

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 8.0 mm
Buitendiameter flens 12.2 mm
Buitendiameter basis 8.0 mm
Minimale buitendiameter 8.0 mm
Maximale buitendiameter 12.2 mm
Binnendiameter 6.1 mm
Flenshoogte 2.0 mm
Compatibele schroefmaten (alle) M6
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op