10331446
10SCM006006
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 2499 | € 0,0452 |
| 2500 - 9999 | € 0,0407 |
| 10000 + | € 0,0366 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte van de basis | 0.236 in |
|---|---|
| Hoogte van de basis | 6.0 mm |
| Buitendiameter flens | 12.2 mm |
| Buitendiameter flens | 0.48 in |
| Buitendiameter basis | 0.315 in |
| Buitendiameter basis | 8.0 mm |
| Minimale buitendiameter | 8.0 mm |
| Minimale buitendiameter | 0.315 in |
| Maximale buitendiameter | 12.2 mm |
| Maximale buitendiameter | 0.48 in |
| Binnendiameter | 0.24 in |
| Binnendiameter | 6.1 mm |
| Flenshoogte | 0.079 in |
| Flenshoogte | 2.0 mm |
| Compatibele schroefmaten (alle) | M6 |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan