Menu Search

Schouderring 5.0 mm 4.9 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10185940

Fabrikant artikelnummer:

1080200000VR

20000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2607
10000 + € 0,2478
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 260,70

1000 x € 0,2607

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Flenshoogte 2.0 mm
Binnendiameter 5.0 mm
Kleur Naturel
Type ring Bussluitring
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op