Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste hoogte | Armhoogte | Materiaal | Binnendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0591 - € 0,0591 | 9193 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Koolstofstaal
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0643 - € 0,0643 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Koolstofstaal
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 0,0608 - € 0,0608 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Koolstofstaal
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,0541 - € 0,0541 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0707 - € 0,0707 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,1289 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Koolstofstaal
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,0558 - € 0,0558 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Koolstofstaal
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,0675 - € 0,0675 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Koolstofstaal
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0759 - € 0,0759 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,0659 - € 0,0659 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,0677 - € 0,0677 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Koolstofstaal
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| € 0,0591 - € 0,0591 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Koolstofstaal
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0681 - € 0,0681 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,066 - € 0,066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,0643 - € 0,0643 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Koolstofstaal
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0573 - € 0,0573 | Vraag de levertijd aan hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Koolstofstaal
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 0,0591 - € 0,0591 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Koolstofstaal
|
0.205 in
5.2 mm