Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste hoogte | Armhoogte | Materiaal | Binnendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0681 - € 0,0681 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,0847 - € 0,0847 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,0778 - € 0,0778 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Koolstofstaal
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,2243 - € 0,2243 | Vraag de levertijd aan hier |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,6712 - € 0,6712 | Vraag de levertijd aan hier |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| € 0,8955 - € 0,8955 | Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 1,4493 - € 1,4493 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,7937 - € 0,7937 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| € 0,6026 - € 0,6026 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Vanadiumchroom
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,8454 - € 0,8454 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadiumchroom
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 2,4409 - € 2,4409 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 0,0729 - € 0,0729 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,1048 - € 0,1048 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,1066 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2534 - € 0,2534 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,2715 - € 0,2715 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,5867 - € 0,5867 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm