Menu Search

Monoblock 29.0 mm AC 220 V Rood IP 40

Red monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Essentra artikelnummer:

10212745

Oud artikelnummer:

1339860

8 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 39 € 5,4613
40 + € 5,3036
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 54,61

10 x € 5,4613

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Breedte 29.0 mm
Hoogte 37.0 mm
Type circuitmodule AC
Kleur Rood
Gatdiameter 22.0 mm
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op