Menu Search

Controlelampje AC/ DC 5 - 15 mA Rood IP 50

IP50 red pilot light with contact block and plastic ring
Essentra artikelnummer:

10212646

Oud artikelnummer:

1339846

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 48,836
10 - 39 € 23,255
40 + € 20,925
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 48,84

1 x € 48,836

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 22.0 mm
Kleur Rood
Type circuitmodule AC/ DC
Breedte 30.0 mm
Hoogte 42.0 mm
Type IP 65
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Type knop LED-controlelampje
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op