10212431
1339825
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gatdiameter | 22.0 mm |
|---|---|
| Gatdiameter | 0.866 in |
| Kleur | Wit |
| Type circuitmodule | AC/ DC |
| Breedte | 1.181 in |
| Breedte | 30.0 mm |
| Hoogte | 48.0 mm |
| Hoogte | 1.89 in |
| Type | IP 65 |
| Temperatuurbereik | 5 - 158 °F |
| Temperatuurbereik | -15 - 70 °C |
| Type knop | LED-controlelampje |
| Goederencode | 8536508090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan