Menu Search

Handschakelaar 1NO 4 A Zwart IP 50

IP50 sleutelbediende knop met twee standen. Indicator blijft op zijn plek na gebruik.
Essentra artikelnummer:

10212196

Oud artikelnummer:

1339801

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 74,547
10 - 39 € 35,499
40 + € 33,08
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 74,55

1 x € 74,547

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 22.0 mm
Kleur Zwart
Type circuitmodule 1NO
Breedte 30.0 mm
Hoogte 42.0 mm
Type IP 65
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Type knop Drukknop
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op