Menu Search

Noodstop 1NC 4 A Rood PA

IP50 draai-ontgrendeling noodstopknop ontworpen om op een paneel te worden gemonteerd in een uitsparing van 22 mm
Essentra artikelnummer:

10212189

Oud artikelnummer:

1339799

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 39,1822
10 - 39 € 18,6582
40 + € 16,8119
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 39,18

1 x € 39,1822

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 22.0 mm
Kleur Rood
Type circuitmodule 1NC
Breedte 30.0 mm
Hoogte 42.0 mm
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Type knop Drukknop
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op