Menu Search

Handschakelaar 1NO 4 A Groen IP 65

IP50 plastic body green panel mount push button made to fit into a 22mm cut out
Essentra artikelnummer:

10212011

Oud artikelnummer:

1339782

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 39 € 12,2584
40 + € 11,0414
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 122,58

10 x € 12,2584

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 22.0 mm
Kleur Groen
Type circuitmodule 1NO
Breedte 30.0 mm
Hoogte 42.0 mm
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Prijs per stuk inclusief BTW 14.1457 EUR
Type knop Drukknop
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op