Menu Search

Handschakelaar 1NO 4 A Zwart IP 65

IP50 sleutelbediende knop met twee standen. Indicator blijft op zijn plek na gebruik.
Essentra artikelnummer:

10211755

Oud artikelnummer:

1339756

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 22.0 mm
Kleur Zwart
Type circuitmodule 1NO
Breedte 30.0 mm
Hoogte 48.0 mm
Type IP 65
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Type knop Drukknop
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op