Menu Search

Handschakelaar 2NO 4 A Zwart IP 65

IP50 sleutelbediende knop met drie standen. Indicator keert terug naar de uitgangspositie na gebruik.
Essentra artikelnummer:

10211724

Oud artikelnummer:

1339753

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 86,328
10 - 29 € 41,109
30 + € 36,998
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 86,33

1 x € 86,328

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 22.0 mm
Kleur Zwart
Type circuitmodule 2NO
Breedte 30.0 mm
Hoogte 48.0 mm
Type IP 65
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Type knop Drukknop
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op