Menu Search

Handschakelaar 1NO 4 A Zwart IP 65

IP50 plastic body black panel mount push button made to fit into a 22mm cut out
Essentra artikelnummer:

10211465

Oud artikelnummer:

1339723

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 29 € 16,5028
30 + € 15,1968
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 165,03

10 x € 16,5028

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 22.0 mm
Kleur Zwart
Type circuitmodule 1NO
Breedte 30.0 mm
Hoogte 48.0 mm
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Type knop Drukknop
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op