Menu Search

Handschakelaar 1NO 4 A Groen IP 65

IP50 plastic body green panel mount push button made to fit into a 22mm cut out
Essentra artikelnummer:

10211458

Oud artikelnummer:

1339722

120 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 22.0 mm
Kleur Groen
Type circuitmodule 1NO
Breedte 30.0 mm
Hoogte 48.0 mm
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Type knop Drukknop
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op