Menu Search

Handschakelaar 1NO 4 A Rood IP 65

IP50 plastic body red panel mount push button made to fit into a 22mm cut out
Essentra artikelnummer:

10211410

Oud artikelnummer:

1339718

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 29 € 14,8899
30 + € 13,4101
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 148,90

10 x € 14,8899

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 22.0 mm
Kleur Rood
Type circuitmodule 1NO
Breedte 30.0 mm
Hoogte 48.0 mm
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Type knop Drukknop
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op