Menu Search

Handschakelaar 1NO 4 A Blauw IP 65

IP65 blauwe plastic paneelmontageknop met drukbevestiging gemaakt voor een uitsparing van 22 mm.
Essentra artikelnummer:

10211380

Oud artikelnummer:

1339715

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 29 € 14,4844
30 + € 13,0449
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 144,84

10 x € 14,4844

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 22.0 mm
Kleur Blauw
Type circuitmodule 1NO
Breedte 30.0 mm
Hoogte 48.0 mm
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Type knop Drukknop
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op