Menu Search

Geharde schacht 12.0 650.0 0.6 Staal

12Ø geharde stalen schacht ontworpen voor gebruik met lineaire kogelbussen, biedt een vloeiende en precieze rotatiebeweging. Dankzij het materiaal dat tijdens hun productie werd gebruikt, biedt het meer sterkte, een langere levensduur en grotere weerstand tegen slijtage en corrosie. Gemaakt van koolstofstaal.
Essentra artikelnummer:

20276584

Oud artikelnummer:

20276584

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 26,8431
10 - 19 € 24,159
20 - 39 € 22,8165
40 - 49 € 20,1324
50 - 99 € 18,7898
100 + € 16,1057
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 26,84

1 x € 26,8431

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 12.0
l1 650.0
Depth of hardness min 0.6
Gewicht kg 0.579
Materiaal Staal
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op