Menu Search

Geharde schacht 10.0 350.0 0.4 Staal

10Ø geharde stalen schacht ontworpen voor gebruik met lineaire kogelbussen, biedt een vloeiende en precieze rotatiebeweging. Dankzij het materiaal dat tijdens hun productie werd gebruikt, biedt het meer sterkte, een langere levensduur en grotere weerstand tegen slijtage en corrosie. Gemaakt van koolstofstaal.
Essentra artikelnummer:

20275334

Oud artikelnummer:

20275334

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 20,431
10 - 19 € 18,391
20 - 39 € 17,371
40 - 49 € 15,32
50 - 99 € 14,30
100 + € 12,26
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 20,43

1 x € 20,431

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 10.0
l1 350.0
Depth of hardness min 0.4
Gewicht kg 0.217
Materiaal Staal
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op